ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
注文番号:
990074620
EAN:
4031582311259
商品番号:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
スタイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、幅広い用途に対応する移動機構です。取付部には、B10用止まり穴を採用しており、所定の穴径へ確実に挿入して使用します。ハウジン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
スタイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、幅広い用途に対応する移動機構です。取付部には、B10用止まり穴を採用しており、所定の穴径へ確実に挿入して使用します。ハウジングは、スチール製の旋回ベアリングを備えたポリアミド製で、衝撃や摩耗に対する耐久性と、滑らかな旋回性能を両立しています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一素材で、本体材質はポリアミドです。全体の高さは77 mmであり、設置スペースが限られた家具にも組み込みやすい寸法となっています。耐荷重は、静止時で1キャスターあたり100 kgであり、走行時(速度3 km/hの条件)では1キャスターあたり50 kgです。静止荷重と動荷重の条件を十分に確認したうえで、設計および選定を行ってください。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能