メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した製品です。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を備えており、360度の自由な方向転換を可能にします。車輪部分は直径75mmのポリアミド製ホイールを採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載することで、スムーズで耐久性の高い回転性能を実現しています。車輪の踏面材質は車輪本体と同一のポリアミド素材で統一されており、一体性と耐久性を確保しています。全体高さは77mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は100kgであり、動的荷重容量は時速3kmの速度条件下で50kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Stylea自在キャスターは家具や医療機器などの移動が必要な用途において、信頼性と機能性を兼ね備えた選択肢として機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
S4材質番号
990074332
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
77 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.12 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
62 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

スタイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、幅広い用途に対応する移動機構です。取付部には、B10用止まり穴を採用しており、所定の穴径へ確実に挿入して使用します。ハウジングは、スチール製の旋回ベアリングを備えたポリアミド製で、衝撃や摩耗に対する耐久性と、滑らかな旋回性能を両立しています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一素材で、本体材質はポリアミドです。全体の高さは77 mmであり、設置スペースが限られた家具にも組み込みやすい寸法となっています。耐荷重は、静止時で1キャスターあたり100 kgであり、走行時(速度3 km/hの条件)では1キャスターあたり50 kgです。静止荷重と動荷重の条件を十分に確認したうえで、設計および選定を行ってください。

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg