ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
商品番号:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、正方形プレートを採用した取付金具を備えており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に対応する高機能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を搭...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Stylea(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、正方形プレートを採用した取付金具を備えており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に対応する高機能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を搭載することで、360度の自由な方向転換を実現しています。ホイール部分は直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリアミド製ボディとスペーサーチューブ付きプレーンベアリングの組み合わせにより、スムーズで耐久性の高い回転性能を提供します。全体の高さは87mmで、コンパクトながら安定した設計となっており、様々な家具形状への装着が容易です。このキャスターはホイールブレーキ機能を統合しており、使用時の安全性と固定性を確保しながら、移動時の操作性を両立させています。ポリアミド製の堅牢なハウジングと高品質なベアリングシステムにより、長期間にわたって信頼性の高い性能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能