メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Styleaは自在キャスターであり、正方形プレートを採用した取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を搭載することで360度の自由な方向転換を実現しています。車輪部分は直径75mmのポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムのトレッド材を組み合わせた構造となっており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を確保しています。全体の高さは87mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能であり、軽量から中程度の負荷を支える用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
53 mm
取付高
87 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.2 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
4.4 mm
プレート穴長(最大)
28 mm
プレート穴幅(最大)
28 mm
プレート長
38 mm
プレート幅
38 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
旋回半径
62 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Stylea(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、正方形プレートを採用した取付金具を備えており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に対応する高機能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を搭載することで、360度の自由な方向転換を実現しています。ホイール部分は直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリアミド製ボディとスペーサーチューブ付きプレーンベアリングの組み合わせにより、スムーズで耐久性の高い回転性能を提供します。全体の高さは87mmで、コンパクトながら安定した設計となっており、様々な家具形状への装着が容易です。このキャスターはホイールブレーキ機能を統合しており、使用時の安全性と固定性を確保しながら、移動時の操作性を両立させています。ポリアミド製の堅牢なハウジングと高品質なベアリングシステムにより、長期間にわたって信頼性の高い性能を維持します。

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm