ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
注文番号:
990074553
EAN:
4031582311198
商品番号:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、家具や各種設備を安定した状態で移動させる用途に適しています。取付部はB10用止まり穴形式となっており、対応する取付穴に挿入して固定することで、設置作業を簡潔に行うことがで...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、家具や各種設備を安定した状態で移動させる用途に適しています。取付部はB10用止まり穴形式となっており、対応する取付穴に挿入して固定することで、設置作業を簡潔に行うことができます。ハウジングは旋回機構を備えており、旋回軸受にはスチールを使用することで、回転動作時の耐久性と円滑な動きを確保しています。ハウジング本体の材質はポリアミドです。車輪は直径65 mmの設計で、ベアリングにはスーパーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、転がり抵抗を抑えつつ安定した走行を可能にします。踏面の材質は車輪本体と同一で、車輪本体の材質もポリアミドです。ハウジングと車輪がいずれもポリアミドを基材としているため、構成部品の材質が統一されています。自在機構により任意の方向への移動が可能であり、ホイールブレーキを作動させることで、設置後の車輪の回転を止め、位置を保持することができます。全体高さは68 mmであり、設置スペースの確保が必要な箇所での寸法検討に際して重要な値となります。定格荷重は、静荷重が100 kg、動荷重が50 kgであり、動荷重は速度3 km/hの条件で規定されています。静荷重と動荷重の条件を確認したうえで、使用する負荷に応じて選定してください。主な用途は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具です。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能