メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Styleaは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載しており、360度の自由な旋回を実現します。車輪は直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで耐久性の高い回転性能を提供します。本製品の全体高さは68mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は100kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で50kgの性能を発揮します。Styleaはベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4材質番号
990074552
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
ホワイトアルミニウム(RAL9006と類似)
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、家具や各種設備を安定した状態で移動させる用途に適しています。取付部はB10用止まり穴形式となっており、対応する取付穴に挿入して固定することで、設置作業を簡潔に行うことができます。ハウジングは旋回機構を備えており、旋回軸受にはスチールを使用することで、回転動作時の耐久性と円滑な動きを確保しています。ハウジング本体の材質はポリアミドです。車輪は直径65 mmの設計で、ベアリングにはスーパーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、転がり抵抗を抑えつつ安定した走行を可能にします。踏面の材質は車輪本体と同一で、車輪本体の材質もポリアミドです。ハウジングと車輪がいずれもポリアミドを基材としているため、構成部品の材質が統一されています。自在機構により任意の方向への移動が可能であり、ホイールブレーキを作動させることで、設置後の車輪の回転を止め、位置を保持することができます。全体高さは68 mmであり、設置スペースの確保が必要な箇所での寸法検討に際して重要な値となります。定格荷重は、静荷重が100 kg、動荷重が50 kgであり、動荷重は速度3 km/hの条件で規定されています。静荷重と動荷重の条件を確認したうえで、使用する負荷に応じて選定してください。主な用途は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具です。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg