ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404067
商品番号:
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載した構造となっており、耐久性と回転性能を兼ね備えています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Stylaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載した構造となっており、耐久性と回転性能を兼ね備えています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。本製品の全体高さは68mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は100kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で50kgの性能を発揮します。Stylaはベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能