メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と回転性能を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。全体高さは68mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への設置が可能です。本製品の静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で50kgとなっており、安定した性能を保証しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、多様な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
134 mm
旋回半径
67 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載した構造となっており、耐久性と回転性能を兼ね備えています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。本製品の全体高さは68mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は100kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で50kgの性能を発揮します。Stylaはベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターソリューションです。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
バリアント
自在キャスター 65 mm
自在キャスター 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッドは車輪本体と同一材質で構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。車輪直径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを誇ります。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・オフィス分野で幅広く活用されています。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg