ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila stainless
注文番号:
990036674
EAN:
4031582350937
商品番号:
7475PJO050P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、ケータリングカートと食事配膳システムならびに業務用清掃カートへの使用を想定して設計された、耐久性と衛生性に優れた産業用キャスターです。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、ケータリングカートと食事配膳システムならびに業務用清掃カートへの使用を想定して設計された、耐久性と衛生性に優れた産業用キャスターです。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の台車や設備の仕様に合わせて柔軟に組み込むことができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在機構を有し、旋回動作を滑らかに実現します。ボールレースは荷重を均等に分散させる構造であり、横方向の負荷に対しても安定した旋回性能を維持します。ハウジングの材質はステンレスで、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径50mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、安定した走行性能を発揮します。プレーンベアリングは構造が簡潔で、メンテナンス工数の低減にも寄与します。踏面材料には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触における振動の吸収と静粛性の向上に役立ちます。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を両立しています。製品全体の高さは69mmであり、限られた設置スペースへの組み込みにも対応します。取付け前には、設置面からの有効高さと周辺部品とのクリアランスを必ず確認してください。耐荷重性能として、静止荷重は80kg、速度3km/hにおける動荷重は40kgの定格となっています。動荷重の定格は走行速度に依存するため、速度条件を超える使用は推奨されません。ステンレス製のため水洗い清掃にも対応しやすく、衛生管理が求められる現場に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品