メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainlessは自在キャスターであり、ボルト穴フィッティングを採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはステンレス中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。車輪は直径50mmであり、ポリプロピレン製のボディにプレーンベアリングを搭載し、熱可塑性ゴム製のトレッド材を使用することで、耐久性と操作性を両立させています。本製品の全体高さは69mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgの性能を発揮します。ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートなどの用途に適した仕様となっており、様々な商業施設での使用を想定した設計がなされています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
S4材質番号
990036671
コア属性
CO2排出量(スコープ3)
0.57
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.15 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
98 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
49 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless(ホイールブレーキ付き自在キャスター)は、ケータリングカートと食事配膳システムならびに業務用清掃カートへの使用を想定して設計された、耐久性と衛生性に優れた産業用キャスターです。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の台車や設備の仕様に合わせて柔軟に組み込むことができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在機構を有し、旋回動作を滑らかに実現します。ボールレースは荷重を均等に分散させる構造であり、横方向の負荷に対しても安定した旋回性能を維持します。ハウジングの材質はステンレスで、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径50mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しており、安定した走行性能を発揮します。プレーンベアリングは構造が簡潔で、メンテナンス工数の低減にも寄与します。踏面材料には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触における振動の吸収と静粛性の向上に役立ちます。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を両立しています。製品全体の高さは69mmであり、限られた設置スペースへの組み込みにも対応します。取付け前には、設置面からの有効高さと周辺部品とのクリアランスを必ず確認してください。耐荷重性能として、静止荷重は80kg、速度3km/hにおける動荷重は40kgの定格となっています。動荷重の定格は走行速度に依存するため、速度条件を超える使用は推奨されません。ステンレス製のため水洗い清掃にも対応しやすく、衛生管理が求められる現場に適しています。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg