ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila twin
注文番号:
990031646
EAN:
4031582302806
商品番号:
2975PJO050P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Agila twinは、ホイールブレーキ付きキャスター、すなわちホイールブレーキ付き自在キャスターであり、業務用機器や搬送台車の走行安定性と停止保持を両立させる設計となっています。取付方式はボルト穴式で、既存のフレームや台座へボルトによって確実に固定できる...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila twinは、ホイールブレーキ付きキャスター、すなわちホイールブレーキ付き自在キャスターであり、業務用機器や搬送台車の走行安定性と停止保持を両立させる設計となっています。取付方式はボルト穴式で、既存のフレームや台座へボルトによって確実に固定できるため、設置後の位置決めや保守作業を効率的に行えます。ハウジングには鋼製の中量系素材を採用し、強度と取り扱いやすさのバランスを確保しています。旋回部には2つのボールレースを組み込んだ構造を採用し、方向転換時の回転抵抗を抑えながら、負荷を円滑に受け止めます。ホイールは直径50 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを使用しています。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを採用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量ながら耐薬品性と耐衝撃性に優れています。全高は69 mmと低く、限られた設置スペースや低床の機器にも適しています。定格荷重は静荷重で150 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて75 kgとなっており、使用条件に応じた荷重設計が可能です。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トローリー、店舗用什器とディスプレイなどに適しています。
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造