メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応可能な汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970PJO050P30-11
EAN
4031582302684
S4材質番号
990030309
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
53 mm
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.19 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
53 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

Agila twinは、ホイールブレーキ付きキャスター、すなわちホイールブレーキ付き自在キャスターであり、業務用機器や搬送台車の走行安定性と停止保持を両立させる設計となっています。取付方式はボルト穴式で、既存のフレームや台座へボルトによって確実に固定できるため、設置後の位置決めや保守作業を効率的に行えます。ハウジングには鋼製の中量系素材を採用し、強度と取り扱いやすさのバランスを確保しています。旋回部には2つのボールレースを組み込んだ構造を採用し、方向転換時の回転抵抗を抑えながら、負荷を円滑に受け止めます。ホイールは直径50 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを使用しています。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを採用し、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量ながら耐薬品性と耐衝撃性に優れています。全高は69 mmと低く、限られた設置スペースや低床の機器にも適しています。定格荷重は静荷重で150 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて75 kgとなっており、使用条件に応じた荷重設計が可能です。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トローリー、店舗用什器とディスプレイなどに適しています。

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg