ホイールブレーキ付き自在キャスター 40 mm
Stylea
注文番号:
990770014
EAN:
4031582359862
商品番号:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、移動と位置決めが必要な幅広い用途に適合します。取付部には B10 用止まり穴を採用しており、対応する取付穴に挿入して固...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、移動と位置決めが必要な幅広い用途に適合します。取付部には B10 用止まり穴を採用しており、対応する取付穴に挿入して固定することで、使用時の脱落を防ぎながら確実な装着が可能です。ハウジングはポリアミド製で、剛性と耐摩耗性を備えた構造により長期間の使用にも耐えます。ステム、旋回機構を有しているため、床面に対して全方向への自在な旋回動作が可能で、方向転換時にも滑らかな操作性を発揮します。車輪は直径 40 mm で、転動部にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを組み込んでおり、軽快でスムーズな回転性能を確保しています。車輪本体はポリプロピレン製で軽量性に優れ、接地面には熱可塑性ゴム製のトレッドを採用することで、床面への衝撃吸収性と走行時の静粛性を両立しています。全体高さは 35 mm の低姿勢コンパクト設計であり、家具の下部に取り付けてもクリアランスを損なわず、設置スペースを有効に活用できます。静荷重は 1 輪あたり 80 kg まで対応し、静止状態での支持能力に余裕を持たせた設計となっています。動荷重は走行速度 3 km/h において 40 kg までが許容範囲であり、移動時にはこの条件を超えないようご注意ください。定格を超える荷重や速度での使用は、車輪の変形、ベアリングの損傷、取付部の破損につながるおそれがあるため、本仕様の範囲内でご利用ください。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能