メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した製品です。本製品のハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を備えており、360度の自由な方向転換を実現します。車輪部分は直径40mmの熱可塑性ゴム製トレッドを採用し、ポリプロピレン製のボディに支持されています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用することで、スムーズで耐久性の高い回転性能を確保しています。全体の高さは35mmで、コンパクトな設計となっており、様々な家具形状への組み込みが容易です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は3km/hの速度条件下で40kgとなっており、一般的な家具用途における安定した性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
S4材質番号
990770013
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
35 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.05 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
15.2 mm
旋回径
74 mm
オフセット
12 mm
旋回半径
37 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
12 mm
直径
40 mm
ボディ幅
12 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
アンスラサイトグレー(RAL7016)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Stylaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載した堅牢な構造となっており、スウィベルベアリングにより360度の回転性能を実現しています。ホイールは直径40mmで、熱可塑性ゴム製のトレッドを備えたポリプロピレン製ボディで構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな走行を確保しています。全体高さは35mmの設計となっています。本製品の静的荷重容量は80kgであり、時速3km/hでの動的荷重容量は40kgです。Stylaはベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能な多機能キャスターソリューションとして設計されています。

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg