トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa load
注文番号:
990838842
EAN:
4031582367188
商品番号:
9652ITP160P63 CL67 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、搬送機器の走行系として設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の車体や機器フレームへのボルト固定に適しています。ハウジングの旋回部にはデ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、搬送機器の走行系として設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の車体や機器フレームへのボルト固定に適しています。ハウジングの旋回部にはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、荷重をかけた状態でも円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系で、高い剛性と安定した支持性能を確保しています。ホイールは直径160 mmで、回転部に精密ボールベアリングを採用しているため、低摩擦かつ軽快な回転が得られます。トレッド材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と走行時の振動吸収性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、重量を抑えつつ必要な強度を維持しています。製品全体の高さは205 mmで、設置スペースの設計時にはこの寸法を基準としてください。静荷重は1600 kgに対応し、停止状態での支持能力を示します。動荷重は、速度6 km/hの条件で640 kg、速度4 km/hの条件で800 kgとなり、走行速度が高いほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール