メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、搬送機器の走行安定性と操作性を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の搬送機器や架台への固定が容易で、設置時の位置決めや取り外し作業にも対応します。ハウジングにはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んだ旋回機構を備え、旋回動作を滑らかに行えるよう設計されています。ハウジングの材質は鋼鉄、鋳鉄、および重量系の構造材で構成されており、高い剛性と耐久性を確保しています。ホイールの直径は160 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、低摩擦で安定した回転を実現します。踏面材にはポリウレタンおよび鋳造部材を用い、床面との接地性と耐摩耗性を両立させています。ホイール本体の材質はアルミニウムであり、軽量化と放熱性の向上に寄与します。全体の高さは205 mmで、限られた設置スペースや搬送機器の低床設計にも適合します。静荷重は1600 kgの耐荷重性能を有し、停止状態での支持能力を確保しています。動荷重は速度6 km/hで640 kg、速度4 km/hで800 kgとなっており、走行速度に応じた許容荷重の違いを考慮して選定する必要があります。想定用途は、航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミックおよびガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トローリー、大型AGVシステムなど多岐にわたります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9651ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367157
S4材質番号
990838814
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
205 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.41 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
280 mm
オフセット
58 mm
旋回半径
140 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は外径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで850kg、時速4km/hで1020kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される耐久性と信頼性を満たす設計となっています。

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系の材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径160mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。本製品の全体高さは205mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1600kgの高い性能を発揮し、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの仕様となっています。Kappa loadは航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業分野での使用に適した高性能キャスターです。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの産業用キャスターであり、搬送機器の走行系として設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の車体や機器フレームへのボルト固定に適しています。ハウジングの旋回部にはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、荷重をかけた状態でも円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質は鋳鉄、鍛鉄、重量系で、高い剛性と安定した支持性能を確保しています。ホイールは直径160 mmで、回転部に精密ボールベアリングを採用しているため、低摩擦かつ軽快な回転が得られます。トレッド材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と走行時の振動吸収性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、重量を抑えつつ必要な強度を維持しています。製品全体の高さは205 mmで、設置スペースの設計時にはこの寸法を基準としてください。静荷重は1600 kgに対応し、停止状態での支持能力を示します。動荷重は、速度6 km/hの条件で640 kg、速度4 km/hの条件で800 kgとなり、走行速度が高いほど許容荷重が低下する点に留意が必要です。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg