トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila stainless
注文番号:
990036682
EAN:
4031582351033
商品番号:
7477PJO075P40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートに適した製品です。取付部には正方形プレートを採用しており、既存の設備や台車の取付面に対応しやすい構造となっています。ハ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートに適した製品です。取付部には正方形プレートを採用しており、既存の設備や台車の取付面に対応しやすい構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を搭載し、ステンレス製の中量系素材で構成されているため、スムーズな旋回性と耐久性を両立しています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用し、ボディ材にはポリプロピレンを用いることで、軽量性と耐食性、さらに温度変化への対応力を確保しています。寸法について、全高は100 mmです。荷重仕様として、静荷重は150 kgとなっています。動荷重は、速度3 km/hにおいて75 kgです。これらの仕様により、用途に応じた安定した走行と確実な停止性能を発揮します。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品