メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適で、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
S4材質番号
990036679
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.26 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
38 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
38 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートに適した製品です。取付部には正方形プレートを採用しており、既存の設備や台車の取付面に対応しやすい構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を搭載し、ステンレス製の中量系素材で構成されているため、スムーズな旋回性と耐久性を両立しています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用し、ボディ材にはポリプロピレンを用いることで、軽量性と耐食性、さらに温度変化への対応力を確保しています。寸法について、全高は100 mmです。荷重仕様として、静荷重は150 kgとなっています。動荷重は、速度3 km/hにおいて75 kgです。これらの仕様により、用途に応じた安定した走行と確実な停止性能を発揮します。

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg