トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
注文番号:
990006781
EAN:
4031582341072
商品番号:
2977DYK075P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途で、安定した走行と確実な固定を両立させます。取付部...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途で、安定した走行と確実な固定を両立させます。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や什器、搬送機器の取付面に合わせて容易に固定できます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、中量系の荷重条件に適した剛性と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させることで円滑な旋回動作を実現し、方向転換時の操作性を高めています。ホイールの直径は75mmで、軸受にはコンボールベアリングを採用しています。これにより回転時の摩擦が低減され、長期間にわたって安定した転がり性能を維持します。踏面材質は硬質ゴムで、色は黒、導電性を備えているため、静電気の蓄積を抑える必要がある環境での使用にも適しています。ホイール本体の材質はシートスチールで、衝撃や変形に対する強度を確保しています。製品の全体高さは102mmです。定格荷重は、静荷重が200kg、動荷重が速度3km/h時に100kgです。静荷重は停止状態で支持可能な荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造