メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールはシートスチール製ボディにコーンボールベアリングを内蔵し、硬質ゴム製の黒色導電性トレッドを装着しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの仕様です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4材質番号
990006780
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.83 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
65 mm
旋回径
145 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
72.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターで、長方形プレート取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は102mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する高性能キャスターです。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg