トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
注文番号:
990006429
EAN:
4031582340952
商品番号:
2977DYK075P30-10,3
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Agila twin(トータルロック付き自在キャスター)は、ケアベッドや店舗用什器など多様な用途の移動機器に組み込むことを想定して設計された、信頼性の高い自在キャスターです。取付部はボルト穴方式を採用しており、既存のフレームや架台に規格に沿ったボルトで確実...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila twin(トータルロック付き自在キャスター)は、ケアベッドや店舗用什器など多様な用途の移動機器に組み込むことを想定して設計された、信頼性の高い自在キャスターです。取付部はボルト穴方式を採用しており、既存のフレームや架台に規格に沿ったボルトで確実に締結できるため、設置作業の効率化にも寄与します。ハウジングはスチール、中量系の材料で構成されており、構造部材として十分な剛性と強度を確保しています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現するため、方向転換時の操作性と安定性を高めています。車輪は直径75 mmの寸法を有し、回転部のベアリングにはコーンボールベアリングを採用することで、負荷下でも安定した回転性能を発揮します。トレッド材には硬質ゴム、黒、導電性の素材を使用しており、床面との接触安定性を確保するとともに、静電気の蓄積を抑える効果が期待できます。車輪の本体材質にはシートスチールを用いており、耐久性と剛性のバランスに優れています。全高は99 mmで、限られた設置スペースや機器の低重心化が求められる用途にも対応できるコンパクトな設計です。静荷重の許容値は200 kgであり、静止状態で機器全体の重量を支持できる能力を備えています。動荷重の許容値は100 kgで、走行速度3 km/hの条件において安全に使用できる設計基準が定められており、この条件を超える使用は避けることが望ましいです。以上の仕様により、本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造