メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径75mmで、シートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。全高は99mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340488
S4材質番号
990001726
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
99 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.71 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10.3 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
65 mm
旋回径
145 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
72.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
2977DYK075P30-10,3

Agila twin(トータルロック付き自在キャスター)は、ケアベッドや店舗用什器など多様な用途の移動機器に組み込むことを想定して設計された、信頼性の高い自在キャスターです。取付部はボルト穴方式を採用しており、既存のフレームや架台に規格に沿ったボルトで確実に締結できるため、設置作業の効率化にも寄与します。ハウジングはスチール、中量系の材料で構成されており、構造部材として十分な剛性と強度を確保しています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現するため、方向転換時の操作性と安定性を高めています。車輪は直径75 mmの寸法を有し、回転部のベアリングにはコーンボールベアリングを採用することで、負荷下でも安定した回転性能を発揮します。トレッド材には硬質ゴム、黒、導電性の素材を使用しており、床面との接触安定性を確保するとともに、静電気の蓄積を抑える効果が期待できます。車輪の本体材質にはシートスチールを用いており、耐久性と剛性のバランスに優れています。全高は99 mmで、限られた設置スペースや機器の低重心化が求められる用途にも対応できるコンパクトな設計です。静荷重の許容値は200 kgであり、静止状態で機器全体の重量を支持できる能力を備えています。動荷重の許容値は100 kgで、走行速度3 km/hの条件において安全に使用できる設計基準が定められており、この条件を超える使用は避けることが望ましいです。以上の仕様により、本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg