トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
注文番号:
990028976
EAN:
4031582403787
商品番号:
2477PJP075B10-11X31
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
製品名「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応しております。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応しております。取付部にはグリップリング付きステムとカラーを組み合わせた構造を採用しており、ステムはカラーによって支持され、グリップリングにより取付時の保持力と固定の確実性を高めています。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回軸受が組み込まれており、自在旋回に加えて方向転換時にも滑らかに動作するため、狭い空間での取り回しに優れています。ハウジングの材質はスチール、中量系で、荷重を受ける主要部材として必要な剛性と強度を確保しています。ホイールは直径75 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、回転抵抗を低減して円滑な走行性能を実現します。トレッドには熱可塑性ゴムを用い、床面への接地性と走行時の振動吸収性を確保するとともに、床材への影響にも配慮した素材構成となっています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を両立しており、洗浄や消毒を頻繁に行う環境での使用にも適しています。製品の全高は103 mmであり、低床設計の機器や限られた設置スペースへの組み込みにも対応できます。静荷重は150 kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することが可能です。一方、動荷重は速度3 km/hで75 kgとなり、走行時の許容荷重は静荷重の半分であることから、使用条件に応じた荷重計算と適切な台数配置による選定が必要です。実際の運用においては、積載物の重量と走行速度を事前に確認し、各キャスターの許容荷重を超えない範囲で使用することを推奨します。
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
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程