メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は103mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PJP075B10-11X31
EAN
4031582403794
S4材質番号
990031827
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.28 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
31 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
ソケット
R40-18x18 / 11

ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングに対応するキャスター用部品であり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は直径18mmのボルトで取り付けられ、静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、安定した運用が可能です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-14/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全高は36mmで、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて40kgの性能を備えています。ボルト径は14mmで、キャスター用アクセサリーとして設計されており、安定した取付と確実な荷重支持を実現します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-15/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した専用部品です。全体高さは36mmで、15mm径のボルトを使用して装着します。本製品は優れた耐荷重性能を備えており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっています。キャスター用アクセサリーとして設計された本ソケットは、安定した性能と信頼性の高い構造を実現しており、様々な産業用途での使用に適しています。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-16/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した専用部品です。全高36mmの設計で、16mmのボルト径に適合し、静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。本製品は、キャスター用アクセサリーとして、信頼性の高い接続と安定した動作を実現するために最適化されており、産業用途における様々な応用に対応できます。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-17/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応する専用部品です。全体高さは36mmで、17mm径のボルトで固定されます。本製品は静的負荷容量80kg、動的負荷容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、キャスター用アクセサリーとして安定した動作を実現します。軽量設計により、様々な用途での導入が可能です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-19/11

ソケットアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、合成ソケット、丸型の取付タイプを採用しています。本製品の全高は36mmで、重量は0.01kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、安定した運用が可能です。ボルト径は19mmで、標準的な取付仕様に対応しています。このソケットアクセサリーは、キャスターシステムの信頼性と耐久性を向上させるために設計された重要な構成要素です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-22/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した補助部品です。全高36mm、重量0.01kgの軽量設計で、直径22mmのボルトで固定されます。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、キャスター用アクセサリーとして安定した性能を提供します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-23/11

ソケットアクセサリーは、合成ソケット、丸型の取付タイプに対応した補助部品です。全高36mm、ボルト径23mmの仕様で、重量は0.01kgと軽量です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、キャスター用途での安定した使用を実現します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-16/11

ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーであり、全高36mm、ボルト径16mmの仕様となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を有しており、安定した運用が可能です。重量は0kgで、軽量な設計により取り扱いが容易です。このソケットアクセサリーは、様々なキャスター装置への汎用的な取付けに対応し、工業用途における信頼性の高い部品として機能します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-17/11

ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーで、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hで40kgの性能を有しており、ボルト径は17mmです。本製品は耐久性に優れた合成樹脂材料を使用し、様々なキャスター装置への取付けに対応する標準的なソケット仕様を採用しています。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-21/11

ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用部品であり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、直径21mmのボルトによる取付けに対応しています。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計により、様々な産業用途での使用に適しています。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-22/11

ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成樹脂ソケット角型フィッティングであり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は直径22mmのボルトに対応し、静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、安定した耐荷重特性を実現しています。工業用途での信頼性の高い使用を想定した設計となっており、キャスターシステムの機能性を向上させるための重要なコンポーネントです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-23/11

ソケットアクセサリーは、合成樹脂ソケット角型フィッティングを備えたキャスター用アクセサリーで、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hで40kgの性能を有しており、ボルト径は23mmです。本製品は、様々なキャスター装置への取り付けに対応し、安定した運用を実現します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-26/11

ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成樹脂ソケット角型フィッティングであり、全高36mm、重量0.01kgの軽量設計となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、26mmのボルト径に対応しています。耐久性に優れた合成樹脂素材を採用することで、様々な環境での使用に適した信頼性の高いアクセサリーです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

ソケットアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、合成ソケット丸型フィッティングを採用しています。全体高さは36mmで、18mmの直径を持つボルトで取り付けられます。本製品の静的荷重容量は80kgであり、時速3km/hの速度条件下での動的荷重容量は40kgです。重量は0kgとなっており、軽量で扱いやすい設計となっています。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477PJP075B10-11X31

Agila トータルロック付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は103mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、医療・介護分野から商業施設まで多様な環境での使用に適しています。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg