トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
注文番号:
990004957
EAN:
4031582335019
商品番号:
2477DYK075P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途において、安定した移動性と確実な固定...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途において、安定した移動性と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付部はボルト穴タイプであり、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備や架台への組み込みを柔軟に行えます。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系に分類されます。ハウジングは一体的な構造により、ホイールとボディ部の取り付け精度を維持し、長期間の使用においても安定した動作を保ちます。旋回機構には2つのボールレースを備えた旋回軸受を採用しており、方向転換時の回転抵抗を抑えつつ、荷重を複数の接触点で分散して支持する構造となっています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用しています。ホイールの直径75 mmは、床面の段差乗り越え性能と静粛性のバランスを考慮した寸法です。トレッドは硬質ゴム製で、色は黒、導電性を備えており、床面での静電気対策が求められる環境にも配慮した仕様です。ボディ材質はシートスチールで、ハウジングとの組み合わせにより強度と耐久性を確保しています。全体寸法として全高は100 mmです。荷重仕様として、静止荷重は110 kgであり、速度3 km/hで走行時の動荷重は55 kgです。動荷重は走行中に許容される荷重を示す値であり、停止状態の静止荷重とは区別して評価する必要があるため、静止荷重と動荷重の違いを十分に理解したうえで、使用条件に応じた選定を行うことが重要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット