メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製トレッドを装着し、黒色で導電性を有し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様です。荷重性能は動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK075P30-11
EAN
4031582334869
S4材質番号
990004956
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.34 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477DYK075P30-11

製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途において、安定した移動性と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付部はボルト穴タイプであり、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の設備や架台への組み込みを柔軟に行えます。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系に分類されます。ハウジングは一体的な構造により、ホイールとボディ部の取り付け精度を維持し、長期間の使用においても安定した動作を保ちます。旋回機構には2つのボールレースを備えた旋回軸受を採用しており、方向転換時の回転抵抗を抑えつつ、荷重を複数の接触点で分散して支持する構造となっています。ホイールは直径75 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用しています。ホイールの直径75 mmは、床面の段差乗り越え性能と静粛性のバランスを考慮した寸法です。トレッドは硬質ゴム製で、色は黒、導電性を備えており、床面での静電気対策が求められる環境にも配慮した仕様です。ボディ材質はシートスチールで、ハウジングとの組み合わせにより強度と耐久性を確保しています。全体寸法として全高は100 mmです。荷重仕様として、静止荷重は110 kgであり、速度3 km/hで走行時の動荷重は55 kgです。動荷重は走行中に許容される荷重を示す値であり、停止状態の静止荷重とは区別して評価する必要があるため、静止荷重と動荷重の違いを十分に理解したうえで、使用条件に応じた選定を行うことが重要です。

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg