トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990032643
EAN:
4031582380620
商品番号:
3477ITP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、静的荷重容量700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時150kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能