メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に150kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3478ITP200P63
EAN
4031582380637
S4材質番号
990032644
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
700 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2.45 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
140 mm
プレート幅
115 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
メタリック
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静荷重700kg、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時150kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、静的荷重容量700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時150kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静荷重700kg、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時150kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、静的荷重容量700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時150kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg