メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現します。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
8677UFX160P63
EAN
4031582313819
S4材質番号
990829497
Core attributes
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.21 kg
製品名
Zeta stainless
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
74 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
74 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
ステンレス
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
322 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重600kg、動的荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様を有し、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス製の重量系構造により、過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮します。ホイール本体はポリアミド材を使用し、トレッドには弾性タイヤ(ノンマーキング、加硫処理)を装着しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリング(封止タイプ)を採用し、長期間にわたって滑らかな回転性能を維持します。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、静荷重600kg、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様を有し、重量物の搬送に適した高負荷対応キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現します。ホイール径160mm、全高200mmの設計で、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様となっており、重量物の搬送や産業機械の移動用途に適した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重600kg、動的荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様を有し、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス製の重量系構造により、過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮します。ホイール本体はポリアミド材を使用し、トレッドには弾性タイヤ(ノンマーキング、加硫処理)を装着しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリング(封止タイプ)を採用し、長期間にわたって滑らかな回転性能を維持します。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、静荷重600kg、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様を有し、重量物の搬送に適した高負荷対応キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現します。ホイール径160mm、全高200mmの設計で、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様となっており、重量物の搬送や産業機械の移動用途に適した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg