固定キャスター 160 mm
Zeta stainless
注文番号:
990829522
EAN:
4031582313956
商品番号:
8678UFX160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス製の重量系構造により、過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮します。ホイール本体はポリアミド材を使用し、トレッドには弾性タイヤ(ノ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta stainless固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス製の重量系構造により、過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮します。ホイール本体はポリアミド材を使用し、トレッドには弾性タイヤ(ノンマーキング、加硫処理)を装着しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリング(封止タイプ)を採用し、長期間にわたって滑らかな回転性能を維持します。ホイール径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、静荷重600kg、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgの仕様を有し、重量物の搬送に適した高負荷対応キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能