メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4材質番号
990028780
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.58 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径160mmの硬質ゴム製で、黒色かつ導電性を有し、シートスチール製のボディに搭載されたローラーベアリングにより支持されています。全体高さは200mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は270kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で135kgの性能を発揮します。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高い製品です。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg