メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径160mmの硬質ゴム製で、黒色かつ導電性を有し、シートスチール製のボディに搭載されたローラーベアリングにより支持されています。全体高さは200mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は270kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で135kgの性能を発揮します。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
S4材質番号
990028781
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
270 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.77 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg