トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990030249
EAN:
4031582302332
商品番号:
2477UAP150R05-28 M8/19
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(アジラ)は、床面での安定した走行と確実な固定を両立させるトータルロック付き自在キャスターであり、トータルロックとは、ホイールと旋回部を同時に固定して停止時の移動を防止する機構である。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、本体への接続と固...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila(アジラ)は、床面での安定した走行と確実な固定を両立させるトータルロック付き自在キャスターであり、トータルロックとは、ホイールと旋回部を同時に固定して停止時の移動を防止する機構である。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、本体への接続と固定を確実に行うことができる。ソリッドステム、丸型は取付面との位置関係を単純化し、設置作業の効率化に寄与する。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回構造を持ち、素材にはスチール、中量系を用いることで、方向転換時の滑らかさと構造的な強度を確保している。ホイールは直径150 mmで、軸受けには精密ボールベアリングを採用し、転がりの円滑さと耐久性を高めている。踏面はポリウレタン、樹脂成型による構造であり、床面との接触において衝撃の緩和と静かな走行に寄与する。ホイールの本体部材はポリアミドで構成されている。ハウジングとホイールの組み合わせにより、直進走行時の安定性と旋回時の追従性を両立している。製品全体の高さは188 mmであり、設置スペースが限られる環境においても採用しやすい寸法となっている。荷重仕様として、静的耐荷重は200 kgであり、動的耐荷重は速度3 km/hにおいて100 kgである。静的耐荷重は停止状態での保持能力を示し、動的耐荷重は走行時の許容値を示すため、両者を区別して設計条件に照合することが重要である。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたる。各用途において、搬送物の重量と走行速度を事前に確認したうえで選定することを推奨する。