メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は188mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470UAP150R05-28
EAN
4031582301229
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
1.18 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477UAP150R05-28 M8/19

Agila(アジラ)は、床面での安定した走行と確実な固定を両立させるトータルロック付き自在キャスターであり、トータルロックとは、ホイールと旋回部を同時に固定して停止時の移動を防止する機構である。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、本体への接続と固定を確実に行うことができる。ソリッドステム、丸型は取付面との位置関係を単純化し、設置作業の効率化に寄与する。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回構造を持ち、素材にはスチール、中量系を用いることで、方向転換時の滑らかさと構造的な強度を確保している。ホイールは直径150 mmで、軸受けには精密ボールベアリングを採用し、転がりの円滑さと耐久性を高めている。踏面はポリウレタン、樹脂成型による構造であり、床面との接触において衝撃の緩和と静かな走行に寄与する。ホイールの本体部材はポリアミドで構成されている。ハウジングとホイールの組み合わせにより、直進走行時の安定性と旋回時の追従性を両立している。製品全体の高さは188 mmであり、設置スペースが限られる環境においても採用しやすい寸法となっている。荷重仕様として、静的耐荷重は200 kgであり、動的耐荷重は速度3 km/hにおいて100 kgである。静的耐荷重は停止状態での保持能力を示し、動的耐荷重は走行時の許容値を示すため、両者を区別して設計条件に照合することが重要である。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたる。各用途において、搬送物の重量と走行速度を事前に確認したうえで選定することを推奨する。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg