トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990063769
EAN:
4031582302073
商品番号:
2477PJO150R05-28 M8/19
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、ケアリング、ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部にはソリッドステム(中量系)の丸型取付方式である「ソリッドステム、丸型」を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、ケアリング、ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部にはソリッドステム(中量系)の丸型取付方式である「ソリッドステム、丸型」を採用しており、ソリッドステムは上部取付板を持たない一体型の取付部として、既存の設備へ確実に組み付けることができます。ハウジングはスチール製で、材質は「スチール、中量系」に分類されます。旋回軸受には「2つのボールレース」を備え、負荷を分散させながら滑らかで安定した旋回動作を実現しています。ホイールの直径は150mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱性と耐久性に優れた「熱可塑性ゴム」を使用し、ホイール本体は「ポリプロピレン」で成形されています。製品全体の高さ(オーバーオールハイト)は188mmです。静荷重は1輪あたり200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり100kgまで対応します。