メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は188mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470PJO150R05-28
EAN
4031582300864
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
188 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.03 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
240 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
120 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PJO150R05-28

製品名はAgilaで、種類は方向ロック付き旋回キャスターです。取付部はソリッドステム、丸型の形式を採用しており、機器本体への取り付けに適した構造となっています。ハウジングは旋回機構を内包する部分で、旋回用ベアリングとして2つのボールレースを備えています。これにより旋回動作を滑らかに支持し、荷重を安定して受け止める構成です。ハウジングの材質はスチール、中量系であり、本体の強度と耐久性を確保しています。車輪の直径は150 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は熱可塑性ゴムで、床面との接触を穏やかにし、走行時の負担を抑える役割を果たします。車輪本体の材質はポリプロピレンです。寸法については、全高が188 mmです。全高は取付面から最も高い部分までの高さを示し、設置スペースの確認に用いる重要な値です。荷重性能については、静荷重が200 kgであり、静止状態でこの荷重まで支持可能です。一方、動荷重は100 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容値として示されています。運用時には、この動荷重の範囲内で使用することが望まれます。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途を想定して設計されています。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJO150R05-28 M8/19

アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、病院、介護施設、ケアリング、ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応する製品です。取付部にはソリッドステム(中量系)の丸型取付方式である「ソリッドステム、丸型」を採用しており、ソリッドステムは上部取付板を持たない一体型の取付部として、既存の設備へ確実に組み付けることができます。ハウジングはスチール製で、材質は「スチール、中量系」に分類されます。旋回軸受には「2つのボールレース」を備え、負荷を分散させながら滑らかで安定した旋回動作を実現しています。ホイールの直径は150mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱性と耐久性に優れた「熱可塑性ゴム」を使用し、ホイール本体は「ポリプロピレン」で成形されています。製品全体の高さ(オーバーオールハイト)は188mmです。静荷重は1輪あたり200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて1輪あたり100kgまで対応します。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg