トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainless
注文番号:
990037177
EAN:
4031582350364
商品番号:
7477PJO125P51
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品です。本製品の取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や設備フレームへの固定作業を容易に行えるよう構成されています。取付プレートは本体構造と一体で支持荷重を受...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品です。本製品の取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や設備フレームへの固定作業を容易に行えるよう構成されています。取付プレートは本体構造と一体で支持荷重を受け止める役割を担い、安定した取付状態を維持します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回動作を滑らかかつ安定したものにします。ハウジングの材質はステンレスの中量系で、耐食性と機械的強度のバランスに優れており、湿潤環境や洗浄作業が頻繁に行われる現場でも使用できる設計です。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と静音性、床面保護性能を両立させています。ホイール本体にはポリプロピレンを用いることで、軽量性と耐薬品性を確保しています。また、ロック機構は旋回とホイール回転を同時に固定できる構造であり、搬送後の位置保持を確実に行うことができます。外形高さは160 mmであり、キャスター取付面から床面までの全高を算出する際の基準値として使用できます。定格荷重は、静止状態で200 kg、速度3 km/hで走行する動的状態で100 kgです。静止時と動的時の荷重値は明確に区別して設計検討に用いる必要があり、動的荷重は走行速度に依存する点に留意してください。ステンレス製ハウジングは表面の清掃性にも配慮されており、衛生管理が求められる厨房環境や清掃作業の現場において扱いやすい仕様です。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートでの使用を想定して開発されています。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品