メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質な産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、医療・食品業界での使用に適したステンレス構造により、衛生的で耐久性の高い運搬作業を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
S4材質番号
990037176
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
50 mm
プレート穴幅(最大)
75 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品です。本製品の取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や設備フレームへの固定作業を容易に行えるよう構成されています。取付プレートは本体構造と一体で支持荷重を受け止める役割を担い、安定した取付状態を維持します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回動作を滑らかかつ安定したものにします。ハウジングの材質はステンレスの中量系で、耐食性と機械的強度のバランスに優れており、湿潤環境や洗浄作業が頻繁に行われる現場でも使用できる設計です。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と静音性、床面保護性能を両立させています。ホイール本体にはポリプロピレンを用いることで、軽量性と耐薬品性を確保しています。また、ロック機構は旋回とホイール回転を同時に固定できる構造であり、搬送後の位置保持を確実に行うことができます。外形高さは160 mmであり、キャスター取付面から床面までの全高を算出する際の基準値として使用できます。定格荷重は、静止状態で200 kg、速度3 km/hで走行する動的状態で100 kgです。静止時と動的時の荷重値は明確に区別して設計検討に用いる必要があり、動的荷重は走行速度に依存する点に留意してください。ステンレス製ハウジングは表面の清掃性にも配慮されており、衛生管理が求められる厨房環境や清掃作業の現場において扱いやすい仕様です。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートでの使用を想定して開発されています。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg