トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainless
注文番号:
990036332
EAN:
4031582350357
商品番号:
7477PJO125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートへの適用を想定しています。取付部のフィッティングはボルト穴タイプで構成されており、キャスターは任意...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートへの適用を想定しています。取付部のフィッティングはボルト穴タイプで構成されており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の台車や設備の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはステンレス製で、材質区分は中量系に分類されます。旋回部には2つのボールレースを採用しており、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、各部品はそれぞれの役割に応じて材料が選定されています。製品全体の高さ(全高)は160 mmで、設置面からの取付高さを計画する際の基準寸法として利用できます。負荷性能として、静荷重は200 kgであり、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgです。運用時には、搬送物の総重量と走行速度がこれらの定格値を超えないよう、事前に確認することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品