メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しています。主な用途として、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートでの使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4材質番号
990036328
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.61 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートと食事配膳システム、ならびに業務用清掃カートへの適用を想定しています。取付部のフィッティングはボルト穴タイプで構成されており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の台車や設備の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはステンレス製で、材質区分は中量系に分類されます。旋回部には2つのボールレースを採用しており、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しており、各部品はそれぞれの役割に応じて材料が選定されています。製品全体の高さ(全高)は160 mmで、設置面からの取付高さを計画する際の基準寸法として利用できます。負荷性能として、静荷重は200 kgであり、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgです。運用時には、搬送物の総重量と走行速度がこれらの定格値を超えないよう、事前に確認することを推奨します。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg