メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止の確実性が求められる用途に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の底面や支持フレームへの取付けが容易で、取付け面積を確保しやすい構造となっています。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と機械的強度のバランスに優れた材料特性を有します。旋回部には2つのボールレースを備えており、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が単純で、負荷のかかる条件下でも安定した回転を得られる点が特長です。ホイールのトレッドは熱可塑性ゴム製で、床面への追従性と静粛性に寄与します。また導電性を有するため、静電気の蓄積を抑制し、帯電が問題となる環境での使用に配慮しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、導電性を備えています。トレッドとホイール本体の双方に導電性を持たせることで、接地経路を確保し、床面との間で電荷を逃がす設計となっています。全高は163 mmであり、キャスター全体の高さを把握したうえで、機器の床上高さや可動部のクリアランスを設定する必要があります。荷重仕様として、静荷重は200 kgで、停止状態における最大許容荷重を示します。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgであり、移動時の許容荷重は静荷重より低く設定されています。設計時には、想定される総荷重と移動速度を踏まえ、動荷重の条件を満たすようにキャスター数および配置を検討してください。本製品の選定にあたっては、使用環境と運用条件を含めた総合的な検討をお勧めします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの仕様です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器分野での使用に最適化されており、導電性材料の採用により静電気対策も考慮された製品です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea(ガレア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、各種機器の移動と位置決めを確実に行うために設計された製品です。本製品は、床面上での機器の移動、停止、方向制御を一体で担う構成部品として位置付けられています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面へ容易に固定できます。プレート形状により取付ボルトの配置が明確となり、設置時の位置合わせを行いやすい構造です。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回機構として2つのボールレースを組み込んでおり、円滑な方向転換と安定した旋回動作を実現します。ボールレースが旋回部の荷重を分散して支えるため、ロック機構と組み合わせた際にも安定した方向制御が可能です。ホイールの直径は125 mmで、トレッドには導電性を備えた耐熱可塑性ゴムを使用しています。耐熱性を備えたゴム材の採用により、使用環境の温度変化に対しても材質特性を保ちやすい構造です。導電性を備えたトレッドは、床面との電気的な接続が求められる環境での使用を想定しています。ホイールのボディ素材はポリプロピレンで、導電性を備えており、ホイール部の軸受にはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が簡素な軸受形式です。全高は163 mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすいコンパクトな寸法設計となっています。設置時には全高を考慮し、対象機器の底面クリアランスとの整合を確認することが推奨されます。静的耐荷重は200 kgで、速度3 km/hにおける動的耐荷重は100 kgです。動的荷重の条件では移動速度が定格を超えないよう管理し、使用荷重は必ずこれらの定格値の範囲内に収めてください。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適しています。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg