メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は163mmに設計されており、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器への適用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの仕様です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器分野での使用に最適化されており、導電性材料の採用により静電気対策も考慮された製品です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器での使用に最適化されており、導電性材料により静電気対策も万全です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg