トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
商品番号:
3477UOJ125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い操作性と確実な固定性能を両立させています。取付部、ハウジング、車輪の各機能が互いに干渉しない構造により、長期間にわたって安定した動作を維持できる点が特長です。取付部はボルト穴によ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い操作性と確実な固定性能を両立させています。取付部、ハウジング、車輪の各機能が互いに干渉しない構造により、長期間にわたって安定した動作を維持できる点が特長です。取付部はボルト穴による固定方式を採用しており、設置面の構造に合わせて確実に締結できるため、搬送時や稼働中の位置ずれや振動の影響を抑制します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回軸受を備え、荷重を分散させてスムーズな方向転換を実現します。材質はスチール製で、重量系の用途にも対応できる堅牢な構造を有しており、外部からの衝撃や繰り返し荷重に対しても変形しにくい設計です。車輪の直径は125mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。ローラーベアリングは回転時の摩擦抵抗が低く、負荷がかかった状態でも円滑な回転を維持できます。踏面の材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミドです。ポリアミドは耐摩耗性に優れ、床面への負担を抑えながら安定した走行を支えます。本製品の全高は155mmです。設置スペースや作業台の高さを検討する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は250kgです。また、4km/hの速度で走行する際の動荷重は125kgとなります。搬送物の重量と走行速度を十分に考慮して選定し、定格を超える使用は破損や寿命低下の原因となるため避けてください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド