メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重125kg(速度4km/h時)、静荷重250kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.99 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い操作性と確実な固定性能を両立させています。取付部、ハウジング、車輪の各機能が互いに干渉しない構造により、長期間にわたって安定した動作を維持できる点が特長です。取付部はボルト穴による固定方式を採用しており、設置面の構造に合わせて確実に締結できるため、搬送時や稼働中の位置ずれや振動の影響を抑制します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回軸受を備え、荷重を分散させてスムーズな方向転換を実現します。材質はスチール製で、重量系の用途にも対応できる堅牢な構造を有しており、外部からの衝撃や繰り返し荷重に対しても変形しにくい設計です。車輪の直径は125mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。ローラーベアリングは回転時の摩擦抵抗が低く、負荷がかかった状態でも円滑な回転を維持できます。踏面の材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミドです。ポリアミドは耐摩耗性に優れ、床面への負担を抑えながら安定した走行を支えます。本製品の全高は155mmです。設置スペースや作業台の高さを検討する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は250kgです。また、4km/hの速度で走行する際の動荷重は125kgとなります。搬送物の重量と走行速度を十分に考慮して選定し、定格を超える使用は破損や寿命低下の原因となるため避けてください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg