トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
注文番号:
990036175
EAN:
4031582381689
商品番号:
8477XSC100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、衛生性と耐久性の両立を求められる産業および商業用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定を実現します。ハウジングはステ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、衛生性と耐久性の両立を求められる産業および商業用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、耐食性に優れた素材により洗浄や湿潤環境下での使用にも適しています。旋回部には2つのボールレースを備えており、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を可能にします。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングとステンレスを組み合わせた構成を採用し、回転精度と長期的な信頼性を確保しています。トレッド材にはポリウレタンを使用し、樹脂成型によって均一な品質と安定した転がり特性を実現しています。さらにトレッド材は導電性を備えており、静電気の蓄積を抑制する必要がある環境での使用に適しています。ホイール本体にはポリアミドを採用し、こちらも導電性を有しています。外形高さは128 mmであり、設置スペースに制約のある装置や搬送設備にも組み込みやすい寸法設計となっています。静荷重は300 kgで、停止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は150 kgで、速度4 km/h時の条件に基づく値であるため、走行時にはこの条件を超えない範囲での使用が求められます。適用分野は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など多岐にわたります。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品