メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐久性と耐食性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリウレタン樹脂製で、導電性を備えた成形トレッドを採用しており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4kmの速度条件下で160kgの性能を発揮します。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8478XSC100P62
EAN
4031582381740
S4材質番号
990035828
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
100 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477XSC100P62

Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、衛生性と耐久性の両立を求められる産業および商業用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定を実現します。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、耐食性に優れた素材により洗浄や湿潤環境下での使用にも適しています。旋回部には2つのボールレースを備えており、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を可能にします。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングとステンレスを組み合わせた構成を採用し、回転精度と長期的な信頼性を確保しています。トレッド材にはポリウレタンを使用し、樹脂成型によって均一な品質と安定した転がり特性を実現しています。さらにトレッド材は導電性を備えており、静電気の蓄積を抑制する必要がある環境での使用に適しています。ホイール本体にはポリアミドを採用し、こちらも導電性を有しています。外形高さは128 mmであり、設置スペースに制約のある装置や搬送設備にも組み込みやすい寸法設計となっています。静荷重は300 kgで、停止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は150 kgで、速度4 km/h時の条件に基づく値であるため、走行時にはこの条件を超えない範囲での使用が求められます。適用分野は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など多岐にわたります。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg