メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.96 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
41 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg