メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.8 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

本製品「Alpha stainless」は、トータルロック付き自在キャスターであり、ステンレス製の構造により耐食性と耐久性を備えた搬送用部品である。取付部はボルト穴を備えており、既設の架台や機器フレームへボルトで確実に締結することができる。この固定方式は、設置後の位置ずれを抑え、安定した据え付け状態を維持する点で有効である。ハウジングは2つのボールレースによる旋回軸受を有し、材質はステンレス、重量系である。旋回軸受は上下方向の荷重を均等に受け止めて荷重集中を抑制し、方向転換をスムーズに行わせる。この旋回機構により、狭小な作業スペースでも安定した操作性を発揮する。ホイールの直径は100 mmであり、ベアリングにはローラーベアリング、ステンレスを採用している。ローラーベアリングは高い回転精度と負荷容量を確保し、ステンレス製の軸受部は水分や洗浄剤を用いる環境においても腐食による性能低下を抑える。踏面の材質はポリウレタン、樹脂成型であり、ホイール本体の材質はポリアミドである。全体高さは128 mmで、設置時の高さ計画に際して考慮が必要な寸法である。荷重仕様として、静荷重は300 kgの定格値を有し、停止状態において支持可能な最大荷重を示す。動荷重は速度4 km/hにおいて150 kgであり、走行時の許容荷重として適用される。ただし、動荷重の値は当該速度条件に限定されるため、これを超える速度での使用においては別途の検討が必要である。想定用途はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器であり、いずれも衛生性、防錆性、耐久性が求められる環境に適している。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg