トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990036326
EAN:
4031582350159
商品番号:
7477PJO100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless(Agila stainless)は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートや食事配膳システム、業務用清掃カートなど、衛生性と耐久性が求められる用途向けに設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless(Agila stainless)は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートや食事配膳システム、業務用清掃カートなど、衛生性と耐久性が求められる用途向けに設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、天板や台車フレームへの固定に適した形状により、設置面に対して安定した取付けを実現します。取付けの際は、取付板の寸法や取付位置を設置先の構造に合わせて事前に確認してください。ハウジングは2つのボールレースを組み込んだ旋回軸受を備えており、自在な旋回動作により、狭い通路や限られたスペースでも円滑な方向転換を可能にします。ハウジング材質にはステンレス(中量系)を使用しており、中量系の強度特性とステンレスによる耐食性を兼ね備えています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用し、安定した回転性能を確保しています。直径100 mmのホイールは、床面の段差や小さな障害物を乗り越える際にも安定した走行を支えます。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面への接地性と走行時の振動吸収性に配慮した構成となっています。ホイール本体の材質にはポリプロピレンを採用しており、軽量性と耐薬品性を両立しています。製品全体の高さは135 mmであり、限られた設置高さの機器にも組み込みやすい寸法です。静止荷重は160 kgで、動荷重は走行速度3 km/hにおいて80 kgです。トータルロック機構により、車輪の回転と旋回の両方を同時に固定できるため、作業中の台車の移動を確実に防止できます。ハウジングとホイールの組み合わせにより、衛生管理が求められる厨房環境や清掃作業での運用に適した構成となっています。また、ステンレス製ハウジングは水洗いによる清掃にも対応しやすく、保守の手間を抑えることが可能です。負荷を超える使用は転倒や破損の原因となるため、設計荷重の範囲内での使用を推奨します。選定の際は、積載物を含めた総重量が静止荷重および動荷重の許容範囲内に収まるよう確認することが重要です。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品