メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高品質な移動用キャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングによる滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。動的荷重容量は時速3km/hで80kg、静的荷重容量は160kgまで対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適で、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
S4材質番号
990036323
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainlessは固定キャスターであり、長方形プレートを採用した取付金具を備えており、プレートの長手方向が軌道から90度外れている特性を持ちます。ハウジングはステンレス、中量系の材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリプロピレン製ボディにより軽量性を実現し、踏面には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ性能と耐摩耗性を提供します。ベアリングはプレーンベアリングを使用しており、スムーズな回転特性を確保しています。本製品の全体高さは135mmであり、コンパクトな設計を実現しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で80kgとなっており、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートなどの用途に適した仕様です。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Agila stainless(Agila stainless)は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートや食事配膳システム、業務用清掃カートなど、衛生性と耐久性が求められる用途向けに設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、天板や台車フレームへの固定に適した形状により、設置面に対して安定した取付けを実現します。取付けの際は、取付板の寸法や取付位置を設置先の構造に合わせて事前に確認してください。ハウジングは2つのボールレースを組み込んだ旋回軸受を備えており、自在な旋回動作により、狭い通路や限られたスペースでも円滑な方向転換を可能にします。ハウジング材質にはステンレス(中量系)を使用しており、中量系の強度特性とステンレスによる耐食性を兼ね備えています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用し、安定した回転性能を確保しています。直径100 mmのホイールは、床面の段差や小さな障害物を乗り越える際にも安定した走行を支えます。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面への接地性と走行時の振動吸収性に配慮した構成となっています。ホイール本体の材質にはポリプロピレンを採用しており、軽量性と耐薬品性を両立しています。製品全体の高さは135 mmであり、限られた設置高さの機器にも組み込みやすい寸法です。静止荷重は160 kgで、動荷重は走行速度3 km/hにおいて80 kgです。トータルロック機構により、車輪の回転と旋回の両方を同時に固定できるため、作業中の台車の移動を確実に防止できます。ハウジングとホイールの組み合わせにより、衛生管理が求められる厨房環境や清掃作業での運用に適した構成となっています。また、ステンレス製ハウジングは水洗いによる清掃にも対応しやすく、保守の手間を抑えることが可能です。負荷を超える使用は転倒や破損の原因となるため、設計荷重の範囲内での使用を推奨します。選定の際は、積載物を含めた総重量が静止荷重および動荷重の許容範囲内に収まるよう確認することが重要です。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg